ROTA THW vario 215-62 Z170-GBK
コレットまたはアーバーソリューション
ID 800625
Výroba tohoto produktu bude ukončena a tento produkt bude k dispozici už jen po omezenou dobu.
旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-12-31
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- 拡張アーバーまたはコレットチャック向けに準備
- 貫通穴: 62 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- ジョーインターフェース: ストレートセレーション
- 片側ストローク: 7.4 mm
- 歯ピッチ: 4.712 mm
- ピストンストローク: 25 mm
- 最大把持力: 82 kN
- 最大作動力: 46 kN
- 最大回転速度: 5400 1/min
- 重量: 29.5 kg
技術的詳細
| Spindle type | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 6 (Z170) |
| Serration | Straight serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 5400.0 |
| Max. clamping force [kN] | 82.0 |
| Max. actuating force [kN] | 46.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 7.4 |
| Tooth pitch [mm] | 4.712 |
| Piston stroke (H) [mm] | 25.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.19 |
| Weight [kg] | 29.5 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%