SPK
Skříně čelistí
Utěsněný čelisťový blok se standardním čelisťovým rozhraním pro individuální upínací řešení na čelních deskách s rovnoběžnými T-drážkami.
Beschrijving
Výhody – Přínos pro Vás
- Kalené a extrémně tuhé základní těleso
To umožňuje delší životnost při nejvyšší přesnosti. I s maximální upínací silou - Základní čelisti standardně vybavené jemným vroubkovým ozubením nebo perem a drážkou
Vysoká flexibilita v rozsahu horních čelistí - Dlouhý zdvih čelisti a nejvyšší upínací síla čelisti při nízkých utahovacích momentech
Spolehlivé a proměnlivé upínání za vnitřní a vnější průměr - Základní čelist s průchozí T-drážkou pro jemné vrubové ozubení
Zvyšuje rozsah seřizování horní čelisti - Upínací jednotka se zcela utěsněným hnacím vřetenem
Upínací zařízení odolná proti nečistotám a nenáročná na údržbu - Snadné ovládání
Rychlé a přesné seřizování viditelným zobrazením zdvihu čelisti - Konstrukce s nízkou výškou
Maximální využití obráběcí haly a maximální tuhost systému - Proměnná vůle měrky
Individuální seřízení vzhledem k čelní desce vašeho stroje - Funkční díly kalené ze všech stran
Zajišťuje dlouhou životnost
Možnosti a zvláštní informace
- Skříně čelistí odolné proti nečistotám
Čelisťové bloky SPK jsou upínací zařízení SCHUNK pro individuální upínací řešení na čelních deskách s rovnoběžně vedoucími T-drážkami. Zcela uzavřený pohon čelisti trvale zajišťuje optimální ochranu proti vniknutí prachu, třísek a chladiva. Výsledné nízké opotřebení zajišťuje dlouhou provozní životnost čelisťových bloků. - Základní čelisti pro skříně čelistí se standardně dodávají buď s perem a drážkou nebo s jemným ozubením. Čelisťová pouzdra lze také individuálně přizpůsobit upínacím diskům.