PDSC M16-65
액세서리 직접 워크피스 클램핑 시스템, 표준
ID 1398350
액세서리 직접 워크피스 클램핑 시스템, 표준
제품 특징:
제품 특징:
- 조절 나사
- 관통 구멍을 통한 클램핑 핀 고정용
- 헤드 직경: 22.6 mm
- 스레드 : M16
- 나사 길이: 65 mm
- 중량: 0.1 kg
Technické údaje
| 헤드 직경 [mm] | 22.6 |
|---|---|
| 스레드 | M16 |
| 나사 길이 [mm] | 65.0 |
| 중량 [kg] | 0.1 |
제공 범위
조절 나사