PEB 50-34-2
Accessories for standard magnetic clamping technology
ID 1311952
Accessories for standard magnetic clamping technology
Product features:
Product features:
- 2-way pole block
- Dimensions: 110 x 50 x 34 mm
- Pole field: 2-way (1 x 2)
- Pole thread: M8
- Weight: 1.5 kg
Specifiche tecniche
| Délka [mm] | 110.0 |
|---|---|
| Šířka [mm] | 50.0 |
| Výška [mm] | 34.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.5 |
Rozsah dodávky
Pólové bloky, upevňovací šrouby