SGS-F 100-95-50
Ocelové čelisti
ID 430096
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 강철 죠, 고정식
- 나사 포함
- 적합한 대상: KSG 100
- 치수: 99 x 95 x 50 mm
- 중량: 3.3 kg
Technické údaje
| Width [mm] | 99.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 95.0 |
| Height [mm] | 50.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 3.3 |
Scope of delivery
System jaw, fastening screws