KMR SCHUNK CAPTO C5
Chladící trubice
ID 1422529
KMR SCHUNK CAPTO C5, Chladící trubice
- Pro rozhraní: SCHUNK CAPTO C5
- Průměr: 7 mm
- Závit : M16x1.5
Información técnica
| 인터페이스용 | SCHUNK CAPTO C5 |
|---|---|
| D1 [mm] | 7.0 |
| L1 [mm] | 14.0 |
| L2 [mm] | 28.3 |
| G | M16x1.5 |
| 중량 [kg] | 0.09 |
O-링이 2개 있는 HSK 디자인 - 축 방향 밀봉 - DIN 69895 준수