arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
COB CB4-A

COB CB4-A

Durchführungsmodule

Ident.-Nr. 1586396

Begrenzt verfügbar
Durchführungsmodule, CB4, Adapterseite

  • Anzahl Pin-Kontakte: 5
Passend an Wechseladapter
Anschraubbild B
Übertragungsart Kommunikation
Eigenmasse [kg] 0.111
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
IP Schutzklasse IP64 (nur in gekoppeltem Zustand)
Bussystem EtherNet, EtherCat, PROFINET
Übertragungsgeschwindigkeit [Mbit/s] 100
Gleichspannung [V DC] 48.0
Elektrischer Anschluss M12 Buchse, D-codiert, 4-polig
Abgang Anschluss radial
Anzahl Pin-Kontakte 5.0
Nennstrom Leistung [A] 10.0
Nennstrom Logik [A] 2.0
Elektrischer Anschluss M12 Buchse, L-codiert, 5-polig
Abgang elektrischer Anschluss radial
Wir empfehlen, für eine störkonturoptimierte Anwendung die passenden Anschlusskabel und Kabelverlängerungen auf den folgenden Seiten zu verwenden.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.