arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ISST-SMPL 400x300x3

ISST-SMPL 400x300x3

Accessories for standard vacuum clamping technology

ID 1487783

Tempo di consegna su richiesta
Accessories for standard vacuum clamping technology

Product features:
  • Support plate
  • For machining workpieces with suction cups
  • With closing magnets
  • Suitable for SMPL 400 x 300 x 28
Technical data:
  • Dimensions: 400 x 300 x 3 mm
  • Weight: 2.9 kg
Lunghezza [mm] 400.0
Larghezza [mm] 300.0
Altezza [mm] 3.0
Peso [kg] 2.9

La fornitura comprende
Piastra di appoggio, magneti di chiusura, cordone di tenuta (incollato), viti a testa svasata