Greiferfinger aus Kunststoff, Stahl und Aluminium - auf Knopfdruck.

Konstruieren und bestellen in 15 Minuten

 

Das weltweit erste vollautomatische, webbasierte 3D-Designtool für additiv hergestellte Greiferfinger.

Das lizenzfreie, browserbasierte Webtool SCHUNK eGRIP des Kompetenzführers für Greifsysteme und Spanntechnik verkürzt die Konstruktions- und Bestellzeit für maßgeschneiderte Greiferfinger auf gerade einmal 15 Minuten.

SCHUNK eGRIP ermittelt in Sekundenschnelle mit nur wenigen Angaben und Arbeitsschritten vollkommen eigenständig individuelle Greiferfinger mit optimaler 3D-Kontur. Auch komplexe Geometrien sind mit SCHUNK eGRIP innerhalb kürzester Zeit realisierbar. Darüber hinaus erhalten Sie den Preis und die Lieferzeit. Über den integrierten Webshop können Sie gleich bestellen.

Sie haben die Wahl: gleich bestellen oder das Angebot per Mail anfordern.

Und so geht's:

  1. STEP- oder STL-Daten des Werkstücks hochladen
  2. SCHUNK Greifer auswählen
  3. Passenden Fingerrohling selektieren und konfigurieren

 

eGRIP starten

 

 

Mit SCHUNK eGRIP automatisch sparen.

Online reduzieren Sie Zeit und Kosten.

Profitieren Sie vom enormen Zeit- und Kostenvorteil.
SCHUNK eGRIP rechnet sich! Je komplexer ein Teil ist, desto aufwändiger ist die konventionelle Konstruktion der Finger. Nicht so bei SCHUNK eGRIP. Anstelle von 2 bis 8 Stunden Konstruktionszeit pro Fingerpaar, konstruieren Sie mit SCHUNK eGRIP ein Fingerpaar in 10 Minuten. Sparen Sie erst recht auch bei der Angebots- und Lieferzeit.

 

Einsparpotenzial bei der Konstruktion von Greiferfingern mit komplexer Geometrie

Zeit für
Konventionell
SCHUNK eGRIP
Konstruktion
2–8 Stunden
10 Minuten
Angebot/Bestellung
5–60 Stunden
5 Minuten

Herstellung/LIeferzeit
Polyamid

1–8 Wochen

1 Woche

Herstellung/ Lieferzeit
Stahl und Aluminium
1-8 Wochen10 Arbeitstage
 

Die Vorteile auf einen Blick

VollautomatischDas weltweit erste vollautomatische, webbasierte 3D-Designtool für additiv hergestellte Greiferfinger
IntelligentEngineering-Knowhow auf Knopfdruck
EinfachExtrem einfach zu bedienen
EffizientSenkt die Konstruktionskosten für Greiferfinger um bis zu 97 %
SchnellSenkt die Lieferzeit für Greiferfinger um bis zu 88 %
PreisattraktivSenkt den Preis für Greiferfinger um bis zu 50 %
LeichterOptimiert automatisch das Gewicht bei Stahl- und Alu- Greiferfingern um bis zu 50%
NachhaltigEin geringeres Fingergewicht senkt den Energieverbrauch einer Anlage bzw. ermöglicht kürzere Taktzeiten


Die Fakten

ProgrammspracheDeutsch/Englisch
Aktuell verfügbare
Greiferfinger
SCHUNK Universalgreifer PGN-plus Baugrößen 40 bis 125
SCHUNK Kleinteilegreifer MPG-plus Baugrößen 20 bis 64
SCHUNK elektrischer Kleinteilegreifer EGP Baugrößen 20 und 50
Material

Polyamid 12 (PA 12), weiß oder schwarz, extrem verschleißfest
Polyamid lebensmittelgeeignet (PA 2201), mit FDA-Zulassung für den Einsatz in Medizin und Pharmazie
Aluminium (AISi10MG)
Edelstahl (1.4404, 30 µm oder 50 µm)

KostenreduktionSenkt die Konstruktionskosten für Greiferfinger um bis zu 97 %

Greiferfinger aus Stahl und Aluminium mit integrierter Leichtbaustruktur.

Sie haben die Wahl beim Material!

Individuell abgestimmt für die jeweilige Anwendung können Sie flexibel zwischen den Materialien wählen. Mit SCHUNK eGRIP können Sie jetzt auch Greiferfinger aus Aluminium (AISi10Mg, 50 µm) und Edelstahl (1.4404, 30 µm oder 50 µm) ordern. Bei der Konstruktion der Greiferfinger aus Metall nutzt SCHUNK eGRIP das technologische Potenzial des selektiven Laserschmelzens zur optimalen Gewichtsreduktion und spart damit Gewicht.

Der Vorteil für Sie:

  • Gewichts- und Volumenreduktion bis zu 50% durch automatische Einsparung von Material durch Hohl- und Gitterstrukturen in der Konstruktion.
  • Kostenreduzierung und kürzere Produktionszeit durch Materialreduktion und der Verwendung modernster Fertigungsverfahren.
  • Realisierung von komplexen Fingerkonturen für formschlüssiges Greifen, die mit herkömmlichem Zerspanen nicht oder nur zeitaufwendig herstellbar sind.

Greiferfinger auf Knopfdruck

  • Verkürzt die Konstruktions- und Bestellzeit auf 15 Minuten
  • Ermittelt mit wenigen Angaben Greiferfinger mit optimaler 3D-Kontur
  • Realisiert auch komplexe Geometrien in kürzester Zeit
  • Ermittelt Preis und Lieferzeit automatisch
  • Über den integrierten Webshop kann sofort bestellt werden
  • Anwenderfreundlich: SCHUNK eGRIP kann auch ohne eigenes CAD-Programm rund um die Uhr genutzt werden

Weiterführende Informationen

Flyer eGRIP (PDF, 1,8MB)
Highlights Katalog Greifsysteme (PDF, 22,4MB)
Katalog PGN-plus (PDF, 5,9MB)