arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Los tamaños de los lotes son cada vez más pequeños, la presión de los costes aumenta, la competencia no cesa: los desafíos a los que se enfrenta son enormes. Hay mucho potencial en su empresa para abordar estos desafíos. SCHUNK le ayuda a utilizar este potencial y a descubrir oportunidades ocultas.

Junto con usted, los examinamos de cerca. Le ayudaremos a optimizar su equipo existente y mejorar sus procesos para conseguir una mayor flexibilidad, un tiempo de preparación más reducido, sinergias significativas, mayor precisión, eficiencia efectiva y una rentabilidad gratificante. Para ello, utilice los conocimientos sobre procesos y aplicaciones de su experto de SCHUNK.

Chuck ligero: procesos dinámicos

Contenido disponible próximamente

Un sistema para las más altas exigencias de calidad, eficiencia y economía:
El portaherramientas de sujeción poligonal TRIBOS-S, delgado y rápido, se utiliza con chuck automático con paso de barra con peso reducido de 3 mordazas ROTA NCE.

Rentabilidad económica

El chuck automático ROTA NCE es extremadamente ligero, pero robusto. Con un momento de inercia de masa reducido hasta en un 40% con la máxima rigidez, se reducen los tiempos de ciclo y los costos de energía. El portaherramientas TRIBOS-S está completamente libre de mantenimiento. La vida útil de las herramientas es hasta cuatro veces superior. Simplemente trabajen juntos para lograr una mayor sostenibilidad.

Más requisitos, mayor rendimiento

Benefíciese de los procesos de agarre y sujeción para su automatización, que han sido pensados hasta el último detalle. Por ejemplo, con un sistema compuesto por el módulo de paletización VERO-S NSA plus y acoplamiento de robot VERO-S NSR en la carga automatizada de una máquina herramienta para tamaños de lote pequeños y medianos. En combinación con la pinza de referencia PGN-plus-P y TENDO E compact, se convierte en el portaherramientas de expansión hidráulica más duradero del mercado.

Eficacia

Optimizamos el rendimiento de su máquina al máximo posible con una experiencia única y componentes superiores. Sinergia de SCHUNK: la interacción perfectamente armonizada de los sistemas de agarre y la tecnología de portaherramientas y sistemas de sujeción estacionarios hace que el potencial no utilizado anteriormente sea accesible para usted, ofreciendo unas condiciones óptimas para los procesos más eficaces.

Contenido disponible próximamente

Carga manual: optimización con el sistema

Optimización

Potente, preciso y económico debido a las soluciones de un solo proveedor: con un centro de mecanizado para la carga y el fresado manual de la máquina. Compuesto por un sistema de palés con estación de sujeción, prensa de accionamiento simple y portaherramientas.

Sinergia

Utilice los componentes del sistema modular de SCHUNK con más de 1000 variantes de sujeción de piezas. Para conseguir una mayor sinergia, todo está ya perfectamente adaptado en las prensas de accionamiento simple KONTEC. Debido a la mínima carga de flexión causada por la tensión de tracción, se pueden combinar perfectamente con los sistemas de cambio rápido de palets VERO-S y reducir los tiempos de preparación hasta en un 90 %. Siga optimizando: con el portaherramientas compacto TENDO E se beneficiará de una vida útil de la herramienta hasta un 300 % más larga.

Reducción de la deformación: aumento de la rentabilidad al máximo

Produzca piezas sensibles a la deformación sobre una base económica permanente y con la más alta calidad y con una amplia gama de requisitos. Por ejemplo, con el chuck automático ROTA NCR-A de 6 mordazas sellado con mecanismo de péndulo para una sujeción de baja deformación. Equipado en el lado de la herramienta con el portaherramientas de expansión hidráulica compacto TENDO E duradero.

Rentabilidad económica

Reducción de los intervalos de mantenimiento y aumento de la seguridad de procesos: el chuck automático ROTA NCR-A de 6 mordazas reduce al mínimo el tiempo de inactividad del sistema debido a su innovador sistema de sellado. El portaherramientas de expansión hidráulica compacto TENDO E ofrece un rendimiento impresionante para el fresado, taladrado, escariado o el corte de roscado, con una vida útil hasta un 300 % más larga. Bienvenidos al equipo para la lograr la máxima eficiencia económica en el mecanizado de piezas en bruto.

Contenido disponible próximamente