arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Para una variedad de aplicaciones, nuestra "potencia neumática" siempre tiene suficiente capacidad y fuerza de resistencia. Porque nuestros grippers neumáticos siempre cumplen lo que prometen.

Los grippers neumáticos de SCHUNK se dividen en tres categorías

  • PREMIUM: nuestros "todoterrenos" no dejan nada que desear
  • ECONOMÍA: eficiencia económica combinada con la calidad SCHUNK
  • TECNOLOGÍA: nuestros especialistas en procesos dominan todos los retos

La potencia de nuestros grippers neumáticos

  • Eficacia probada
  • Gran durabilidad
  • Versátil
  • Alta calidad

Gripper radial ICON
Gripper paralelo ICON
Gripper céntrico ICON

El segmento Premium de SCHUNK

El gripper perfecto para cada aplicación

En el segmento Premium encontrará 12 grippers diferentes de la más alta calidad con una amplia gama de variantes y opciones. No solo le ofrecemos grippers robustos con los mejores valores del sector, sino también más ciclos de agarre sin mantenimiento y la máxima vida útil. Nuestro consejo: Complemente sus grippers neumáticos con nuestros sensores de precisión para controlar diferentes informaciones o posiciones de carrera.

La potencia de nuestros grippers Premium:

  • Los mejores datos de rendimiento
  • Máxima vida útil
  • Hasta 36 meses de garantía
  • Amplia gama de variantes y accesorios adecuado

Nuestras pinzas premium de un vistazo

Gripper paralelo premium ICON

Pinzas angulares/radiales:

Componentes pequeños: SWG
Universal: PWG-plus , PRG

Pinzas paralelas:

Componentes pequeños: MPG-plus , KGG
Universal: PGN-plus-P , PGL-plus-P
Carrera larga: PLG , PHL

Pinzas autocentrantes:

Componentes pequeños: MPZ
Universal: PZN-plus
Carrera larga: PZH-plus

El nuevo entre los grippers premium: PGL-plus-P

La nueva PGL-plus-P se encargará de cubrir todas las necesidades de aquellos que busquen una pinza potente y a la vez versátil. La pinza universal neumática ofrece un paquete de prestaciones único de carrera, fuerza y conectividad, lo que sea perfectamente adecuada para tareas de manipulación en las que se requiere flexibilidad.

Características destacadas:

  • Posición de fuerza de agarre segura y certificada, GripGuard
  • Sistema de sensores integrado
  • Carrera de mordaza larga para un manejo flexible de la pieza de trabajo
  • Sellado según IP 64 para el uso en entornos sucios

¿Tiene preguntas sobre la elección de la pinza adecuada?

Llámenos y estaremos encantados de ayudarle.

+49-7133-103-2929

El segmento Tech de SCHUNK

El especialista adecuado para cada reto

Cuanto más exigente sea su aplicación, más preciso debe ser el rendimiento del gripper neumático para adaptarse a la tarea correspondiente. En nuestro segmento Tech, tiene a su disposición toda una gama de "especialistas", como grippers especialmente desarrollados para la manipulación de anillos tóricos, ruedas dentadas o llantas.

La potencia de nuestros grippers Tech:

  • Especialistas en procesos
  • Máxima vida útil
  • Los mejores datos de rendimiento

Gripper paralelo ICON Tech

Pinzas angulares/radiales:

Componentes pequeños: GAP
Universal: DRG

Pinzas paralelas:

Componentes pequeños: GAP , KTG
Universal: DPG-plus , PGB
Carrera larga: SPG , PSH , PFH

Pinzas autocentrantes:

Componentes pequeños: LOG , ORG
Universal: DPZ-plus , PZB-plus , PZV , Pinza con interfaz de vástago

El segmento Economy de SCHUNK

Para un agarre eficiente

En nuestro segmento Economy, la atención no solo se centra en el rendimiento, sino también en la eficiencia económica: obtendrá la auténtica calidad de SCHUNK con condiciones atractivas. Optimizada para todas las aplicaciones estándar en entornos limpios. Los grippers se centran en las características esenciales y, de este modo, garantizan un uso eficiente durante el funcionamiento.

La potencia de nuestros grippers Economy:

  • Calidad probada de SCHUNK con condiciones atractivas
  • Rendimiento concentrado
  • Máxima rentabilidad económica

Gripper paralelo ICON Economy

Pinzas angulares/radiales:

Componentes pequeños: SGW , SGB

Pinzas paralelas:

Componentes pequeños: MPC
Universal: JGP-P , PGF
Carrera larga: PFH-mini

Pinzas autocentrantes:

Universal: JGZ