ROTA 2B 160 Z140-SV90°
Chuck automático de 2 garras con orificio de paso
ID 813040
Plato automático para torno estándar sin paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de gancho en cuña de 2 mordazas
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Carrera por mordaza: 12.5 mm
- Carrera del pistón: 22 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 40 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 32 kN
- Max. RPM: 4000 1/min
- Peso: 6.7 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-4 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 5 (Z140) |
Dentado | 1/16" x 90° |
Max. RPM [1/min] | 4000 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 40 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 32 |
Carrera/mordaza [mm] | 12.5 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 22 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.02 |
Peso [kg] | 6.7 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWKK 160, 1.1 kg
- red
-
2 SWKK 160, 1.4 kg
- yellow
-
2 SWKK 160, 3.1 kg
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T, tornillos de fijación para mordazas superiores, tornillos de fijación del chuck y manual de instrucciones