ROTA 2B 250 Z220-KV
Chuck automático de 2 garras con orificio de paso
ID 813061
Plato automático para torno estándar sin paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de gancho en cuña de 2 mordazas
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaz de garras: Ranura y espiga
- Carrera por mordaza: 16 mm
- Carrera del pistón: 28 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 75 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 61 kN
- Max. RPM: 2700 1/min
- Peso: 22 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-4 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 8 (Z220) |
Dentado | Ranura y espiga |
Max. RPM [1/min] | 2700 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 75 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 61 |
Carrera/mordaza [mm] | 16 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 28 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.16 |
Peso [kg] | 22 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SRK 250, 3.0 kg
- red
-
2 SRK 250, 4.0 kg
- yellow
-
2 SRK 250
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T, tornillos de fijación para mordazas superiores, tornillos de fijación del chuck y manual de instrucciones