ROTA-ML flex 2+2 1000 M2
Chuck de compensación de 4 mordazas flexible
ID 1446776
Plato para torno manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Chuck de compensación de 4 mordazas de peso reducido
- Compensación céntrica de las mordazas opuestas
- Placa de consola: Ranura de estrella 22,5°
- Interfaz de garras: Módulo 2
- Carrera por mordaza: 17.8 mm
- Carrera de compensación por mordaza: 10 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 180 kN
- Par de giro máx.: 250 Nm
- Max. RPM: 700 1/min
- Peso: 520 kg
- Cuando se utiliza la sujeción con 2 mordazas se requiere adicionalmente una tapa de bloqueo para bloquear un par de mordazas
Información técnica
Dentado | Módulo 2 |
---|---|
Max. RPM [1/min] | 700 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 180 |
Par de giro máx. [Nm] | 250 |
Carrera/mordaza [mm] | 17.8 |
Compensación de carrera/mordaza [mm] | 10 |
Peso [kg] | 520 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 400-500/4
- red
-
SWB-M 400/4
- yellow
-
SWBL-M 400/4
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, perno de centrado, tuercas en T, llaves de trinquete con adaptador, tornillo de cáncamo, tornillos de fijación, tuerca para ranuras en T, tapón de cierre del orificio, manual de instrucciones; sin mordazas superiores, sin topes de pieza fijos, sin mecanismo de bloqueo