arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCD

ROTA NCD

Chuck automático de 3 garras con orificio de paso
chuck para torno automático de 3 garras, con guía en T, para el máximo rango de ajuste de las garras. chuck de 2 garras, bajo consulta.

Ventajas y beneficios

  • Orificio pasante grande
    Mecanización de todos los diámetros de tubo estándar
  • Elevado rendimiento del sistema de barra en cuña
    Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción
  • Excelente apoyo de las garras para la sujeción interior y exterior, gracias a las largas guías de las garras base
    Permite fuerzas de sujeción altísimas y una larga vida útil
  • Sujeción extremadamente rígida
    Alta precisión en la pieza
  • Es posible la sujeción de los diámetros más pequeños
    Flexibilidad para distintas tareas de sujeción
  • garras base con dentado fino 1,5 mm x 60° y 1/16" x 90° de serie
    Alta flexibilidad con garras superiores
  • Dos círculos de tornillos de montaje
    Para la fijación rápida y directa a todos los cabezales de husillo disponibles en el mercado
  • Todos los componentes funcionales están templados y rectificados
    Garantiza una larga vida útil

Opciones e información especial

  • El diseño del chuck automático de barras en cuña ROTA NCD de SCHUNK se basa en la idea patentada de la sujeción de alta precisión de los diámetros de pieza más pequeños con mordazas tipo boquilla de SCHUNK. Al mismo tiempo también se ofrece la posibilidad de sujetar piezas más grandes con todas las garras superiores convencionales. La ranura en T continua en las garras básicas permite la más grande flexibilidad para el posicionamiento de las garras intercambiables.