ROTA NCE 165-53 A5-SV90°
Chuck automático de 3 garras con orificio de paso
ID 808011
Plato automático para torno estándar con paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato automático para torno de peso reducido
- Paso de barra: 53 mm
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 5
- Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Carrera por mordaza: 3.3 mm
- Carrera del pistón: 14 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 65 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 26 kN
- Max. RPM: 6000 1/min
- Peso: 9.7 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-1 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 5 |
Dentado | 1/16" x 90° |
Max. RPM [1/min] | 6000 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 65 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 26 |
Carrera/mordaza [mm] | 3.3 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 14 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.035 |
Peso [kg] | 9.7 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T con tornillos, tornillos de fijación del mandril, llave de montaje para anillo roscado giratorio, casquillo central y manual de instrucciones