ROTA NCK plus
Chuck automático de 3 garras con orificio de paso
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
chuck para torno automático de 3 garras, con una excelente relación calidad precio.
Denominación
Ventajas y beneficios
- Conexión 100% compatible con los chucks automáticos de la serie B200 de Kitagawa
Posibilidad de sustituir un chuck Kitagawa existente, en un tiempo bastante corto - Chuck automático para torno con garra en cuña de precisión para las más altas exigencias de calidad
Permite excelentes resultados de mecanizado - Alto grado de rendimiento del principio de gancho en cuña
Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción - Sistema de lubricación optimizado
Garantiza altas fuerzas de sujeción de forma permanente - garras base con dentado fino 1,5 mm x 60° y 1/16" x 90° de serie
Alta flexibilidad con garras superiores - La tuerca de tracción en bruto que puede desmontarse y retirarse está integrada en el chuck
Torneado interior de la rosca del tirante, o sustitución del casquillo central ya torneado - Sistema de casquillo central modular
Adaptación óptima a las nuevas tareas de sujeción a través de casquillos centrales intercambiables - Todos los componentes funcionales están templados y rectificados
Garantiza una larga vida útil
Opciones e información especial
- Con el diseño del Chuck automático con gancho en cuña ROTA NCK plus, SCHUNK ofrece un chuck para el uso diario en tornos CNC a un precio razonable. El chuck se caracteriza por sus grandes fuerzas de sujeción y su gran precisión en el uso continuo.
- El ROTA NCK plus es compatible con la serie B200 de Kitagawa. Esto permite cambiar un chuck para torno existente en un tiempo mínimo.