arrow calendarnullcartcheck checkmark close contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menupin play rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

ID 856042

ROTA NCO 400 Z300-KV

Chuck automático de 3 garras sin orificio de paso

Denominación

Plato automático para torno estándar sin paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Interfaz de garras: Ranura y espiga
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 15 mm
  • Carrera del pistón: 45 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 270 kN
  • Fuerza de aplicación máxima: 120 kN
  • Max. RPM: 2500 1/min
  • Peso: 108 kg

 ROTA NCO 400 Z300-KV

En combinación con el producto ROTA NCO 400 Z300-KV, ofrecemos varios servicios digitales: el complemento perfecto para la máxima eficiencia, planificación y fiabilidad del proceso.

Datos técnicos ROTA NCO 400 Z300-KV

Tipo de husillo ISO 702-4
Tamaño del husillo Nr. 11 (Z300)
Dentado Ranura y espiga
Max. RPM [1/min] 2500
Fuerza máx. de sujeción [kN] 270
Fuerza de aplicación máxima [kN] 120
Carrera/mordaza [mm] 15
Carrera del pistón (H) [mm] 45
Momento de inercia [kgm²] 2.25
Peso [kg] 108

Definición de las denominaciones técnicas

Definición de la fuerza de sujeción
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las garras del chuck, con una distancia "H" a una presión máxima y un par de giro máximo. La información, se refiere únicamente a la grasa utilizada por SCHUNK.
Material suministrado
Chuck, tuercas para ranuras en T o tornillos de montaje para garras intercambiables, pernos de montaje de Chuck, cáncamo y manual de funcionamiento

Reseñas del producto ROTA NCO 400 Z300-KV

Inicie sesión para crear reseñas.

    Descargas

    ROTA NCO Operating Manual

    Catalogue Pages: ROTA NCO 400

    Catalogue Chapter: ROTA NCO

    Complete Catalogue Lathe Chucks 2022