ROTA NCR-A 1000 Z520-SV90°
Plato para torno automático de 6 mordazas sellado
ID 1340109
Plato automático para torno estándar sin paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Platos de compensación de 6 mordazas
- Diseño sellado
- Compensación pendular: 2+2+2 mordazas con oscilación por pares
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Interfaz de garras: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Carrera por mordaza: 25 mm
- Carrera del pistón: 60 mm
- Compensación pendular: ± 6 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 300 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 150 kN
- Max. RPM: 600 1/min
- Peso: 1244 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-4 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 20 (Z520) |
Dentado | 3/32" x 90° |
Max. RPM [1/min] | 600 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 300 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 150 |
Carrera/mordaza [mm] | 25 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 60 |
Compensación pendular [mm] | ± 6 |
Momento de inercia [kgm²] | 149 |
Peso [kg] | 1244 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas para ranuras en T o tornillos de montaje para garras superiores, tornillos de montaje de chuck, cáncamo y manual de instrucciones