ROTA NCR-A 190 Z140-KV
Plato para torno automático de 6 mordazas sellado
ID 1339981
Este producto está siendo descatalogado y solo estará disponible durante un periodo de tiempo limitado.
Plato automático para torno estándar sin paso de barra
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2024-06-30
- Platos de compensación de 6 mordazas
- Diseño sellado
- Compensación pendular: 2+2+2 mordazas con oscilación por pares
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Interfaz de garras: Ranura y espiga
- Carrera por mordaza: 6 mm
- Carrera del pistón: 13.5 mm
- Compensación pendular: ± 1 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 36 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 22 kN
- Max. RPM: 4000 1/min
- Peso: 14 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-4 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 5 (Z140) |
Dentado | Ranura y espiga |
Max. RPM [1/min] | 4000 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 36 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 22 |
Carrera/mordaza [mm] | 6 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 13.5 |
Compensación pendular [mm] | ± 1 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.06 |
Peso [kg] | 14 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 132
- yellow
-
SRK 132, 1.2 kg
- red
-
SRK 132, 0.9 kg
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %