arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA-S plus 2.0 250 K-SFG

ROTA-S plus 2.0 250 K-SFG

Chuck estacionario de 3 garras, accionado manualmente

ID 819923

Plato de sujeción manual estacionario estándar

Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Placa base para uso estacionario
  • Paso de barra: 62 mm
  • Interfaz de garras: Dentado oblicuo
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 7.7 mm
  • Paso del dentado: 6 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 160 kN
  • Par de giro máx.: 210 Nm
  • Peso: 42.2 kg
Dentado Dentado oblicuo
Fuerza máx. de sujeción [kN] 160
Par de giro máx. [Nm] 210
Carrera por mordaza [mm] 7.7
Paso del dentado [mm] 6
Peso [kg] 42.2

Material suministrado
Chuck manual, mordazas base con espiga y ranura, tornillos de montaje, llave de sujeción, imanes SCHUNK, guía rápida, manual de instrucciones; sin mordazas superiores