ROTA TB-LH
Chuck automático de 3 garras neumático con sistema de doble carrera
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Chuck automático, delantero y neumático de 3 mordazas con carrera rápida, carrera de fijación y paso de barra grande para la sujeción externa.
Denominación
Ventajas y beneficios
- Chuck neumático de precisión con gancho en cuña, para requisitos de máxima calidad
Permite excelentes resultados de mecanizado - Orificio pasante grande
Mecanización de todos los diámetros de tubo estándar - Alto grado de rendimiento del principio de gancho en cuña
Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción - Sistema de lubricación optimizado
Garantiza altas fuerzas de sujeción de forma permanente - Supervisión del proceso de apertura y de cierre
Manejo del chuck para torno con seguridad en el proceso - Cilindro neumático integrado en el chuck
Particularmente apropiado para tornos sin cilindro hidráulico - Particularmente apropiado, para tornos sin cilindro hidráulico
Reequipamiento rápido y sencillo, de chucks de sujeción manual, con chucks automáticos - Suministro de aire mediante anillo distribuidor
Fácil activación del chuck - Altas fuerzas de sujeción, en caso de presión en el sistema
Garantiza la seguridad del proceso durante el mecanizado - Todos los componentes funcionales están templados y rectificados
Garantiza una larga vida útil
Opciones e información especial
- La tecnología de los chucks automáticos autónomos con carrera rápida y carrera extendida (LH) se basa en un pistón de chuck con dos relaciones de transmisión por engranajes diferentes. ¡Esta tecnología solo puede emplearse para la sujeción externa!
- Gracias a este principio del chuck, se alcanza una carrera de garras larga y rápida con un consumo de aire mínimo en combinación con la máxima fuerza de sujeción. Estos chucks, se adaptan de forma excelente al mecanizado de grandes tubos, gracias al gran paso de barra que tienen. El mecanizado de bridas, también es posible.
- El chuck, tiene un sistema de suministro de aire, a través del anillo flotante. Por tanto, no son necesarias alimentaciones directas giratorias.