ROTA TB
Chuck automático de 3 garras neumático
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Chuck automático, neumático de 3 mordazas con paso de barra grande
Denominación
Ventajas y beneficios
- Chuck neumático de precisión con gancho en cuña, para requisitos de máxima calidad
Permite excelentes resultados de mecanizado - Orificio pasante grande
Mecanización de todos los diámetros de tubo estándar - Alto grado de rendimiento del principio de gancho en cuña
Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción - Sistema de lubricación optimizado
Garantiza altas fuerzas de sujeción de forma permanente - Supervisión del proceso de apertura y de cierre
Manejo del chuck para torno con seguridad en el proceso - Cilindro neumático integrado en el chuck
Particularmente apropiado para tornos sin cilindro hidráulico - Particularmente apropiado, para tornos sin cilindro hidráulico
Reequipamiento rápido y sencillo, de chucks de sujeción manual, con chucks automáticos - Suministro de aire mediante anillo distribuidor
Fácil activación del chuck - Altas fuerzas de sujeción, en caso de presión en el sistema
Garantiza la seguridad del proceso durante el mecanizado - Todos los componentes funcionales están templados y rectificados
Garantiza una larga vida útil
Opciones e información especial
- Los chucks automáticos autónomos ROTA TB de SCHUNK están equipados con un cilindro neumático integrado. La transmisión de fuerza se efectúa mediante el sistema probado de gancho en cuña. El chuck, tiene un sistema de suministro de aire, a través del anillo flotante. Por tanto, no son necesarias alimentaciones directas giratorias.
- Especialmente en máquinas sin cilindro de sujeción hidráulico es posible cambiar fácilmente entre el ROTA TB y el chuck de sujeción manual.