ROTA TB2
Chuck automático de 3 garras neumático
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Productos alternativos:
Chuck automático, neumático de 3 mordazas con paso de barra grande
Denominación
Ventajas y beneficios
- Chuck neumático de precisión con gancho en cuña, para requisitos de máxima calidad
Permite excelentes resultados de mecanizado - Paso de barra muy grande
Mecanización de todos los diámetros de tubo estándar - Alto grado de rendimiento del principio de gancho en cuña
Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción - Sistema de lubricación optimizado
Garantiza altas fuerzas de sujeción de forma permanente - Supervisión del proceso de apertura y de cierre
Manejo del chuck para torno con seguridad en el proceso - Purga de aire rápida de las cámaras de presión
Tiempos de proceso más cortos - Cilindro neumático integrado en el chuck
Particularmente apropiado para tornos sin cilindro hidráulico - Guías selladas
Protección óptima contra lubricante y virutas - Suministro de aire mediante anillo distribuidor
Fácil activación del chuck - Altas fuerzas de sujeción, en caso de presión en el sistema
Garantiza la seguridad del proceso durante el mecanizado - Baja generación de ruido
Mayor protección de la salud - Componentes funcionales completamente templados, pulidos y resistentes a la corrosión
Garantiza una larga vida útil
Opciones e información especial
- Dispositivos de fuerza para el mecanizado de barras y tubos
El chuck automático ROTA TB2 de SCHUNK accionado neumáticamente establece un nuevo estándar en el mecanizado de tubos y barras para la industria petrolera, la minería y la construcción. Así, por ejemplo, el ROTA TB2 tiene pasos de barra extremadamente grandes, de hasta 560 mm, a pesar de presentar unas dimensiones exteriores compactas. - Incluso con una presión neumática de 6 bar se pueden alcanzar grandes fuerzas de sujeción de hasta 280 kN que se adaptan simplemente a las tareas respectivas. Gracias al revestimiento de los componentes funcionales más importantes, el ROTA TB2 de SCHUNK está protegido contra la corrosión, prolongando así su vida útil considerablemente.