ROTA THW
Chuck automático de 3 garras con cambio rápido de garras para cilindro de carrera estándar
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Productos alternativos:
Chuck para torno automático de garras, con sistema de cambio rápido de garras, para un funcionamiento con la mayor seguridad.
Denominación
Ventajas y beneficios
- Sistema confortable de cambio rápido de garras
Reducción de los tiempos de preparación y los costes - Orificio pasante grande
Mecanización de todos los diámetros de tubo estándar - Elevado rendimiento del sistema de barra en cuña
Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción - Elevada repetibilidad en el cambio de garras
No es necesario volver a taladrar las mordazas existentes - Sistema de lubricación optimizado
Garantiza altas fuerzas de sujeción de forma permanente - Sistema de casquillo central modular
Adaptación óptima a las nuevas tareas de sujeción a través de casquillos centrales intercambiables - Mordaza base con dentado recto GBK
Compatible con el ROTA-G y el sistema "R" (Reishauer) - Dos círculos de tornillos de montaje
Para la fijación rápida y directa a todos los cabezales de husillo disponibles en el mercado - Todos los componentes funcionales están templados y rectificados
Garantiza una larga vida útil
Opciones e información especial
- Chuck de cambio rápido de mordazas para tornos con cilindro de carrera estándar
Los chucks para torno automáticos ROTA THW plus, se caracterizan por su altísima flexibilidad. De esto se encargan el sistema integrado de cambio rápido de mordazas y el sistema modular de casquillos centrales intercambiables. Gracias al sistema de cambio rápido de mordazas, ya no es necesario volver a tornear las mordazas para chuck. - El diseño del chuck ROTA THW plus, ha tenido en cuenta, alcanzar la más alta precisión y obtener seguridad durante el cambio de garras. Únicamente si la garra base ha enclavado correctamente en la barra en cuña, es posible retirar del chuck la llave de actuación.