ROTA THW3 500-165 A15-GBK
Chuck automático de 3 garras con cambio rápido de garras para cilindro de carrera estándar
ID 1366723
Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Chuck de pistón anular de 3 mordazas
- Diseño sellado
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 165 mm
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 15
- Interfaz de garras: Dentado recto
- Carrera por mordaza: 10.5 mm
- Paso del dentado: 7 mm
- Carrera del pistón: 30 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 240 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 128 kN
- Max. RPM: 2200 1/min
- Peso: 209.3 kg
Información técnica
Tipo de husillo | ISO 702-1 |
---|---|
Tamaño del husillo | Nr. 15 |
Dentado | Dentado recto |
Max. RPM [1/min] | 2200 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 240 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 128 |
Carrera/mordaza [mm] | 10.5 |
Paso del dentado [mm] | 7 |
Carrera del pistón (H) [mm] | 30 |
Momento de inercia [kgm²] | 7.52 |
Peso [kg] | 209.3 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- yellow
-
GST 500-630
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 juego de mordazas base con tornillos, llave de cambio de mordazas, tornillos de fijación del chuck, llave de fijación para anillo roscado giratorio y manual de instrucciones