PNK-G 315-4
Conjuntos de mordazas pendulares
ID 190613
PNK-G 315-4, Conjuntos de mordazas pendulares
- Dentado: Dentado recto
- Unidad de suministro: 1 unidad
- Material suministrado: PT-S 315-1, ID-Nr. 191522SP 315-1, ID-Nr. 194104PB 315-2, ID-Nr. 192106SP 315-2, ID-Nr. 194105
Información técnica
Grupo de productos | Conjuntos de mordazas pendulares |
---|---|
Dentado | Dentado recto |
Anchura B [mm] | 130 |
Anchura B1 [mm] | 32 |
Altura (A) [mm] | 93 |
Longitud L [mm] | 115 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 40 |
Perno de apoyo roscado G | M6 |
m/pieza [kg] | 2.8 |
Si las mordazas del péndulo se usan en los chucks de torno automáticos, puede haber espacios. Para cubrir estos espacios, suministramos 2 insertos de sujeción diferentes que pertenecen al volumen de entrega.