PNK-S 200-6
Conjuntos de mordazas pendulares
ID 190655
PNK-S 200-6, Conjuntos de mordazas pendulares
- Dentado: Dentado oblicuo
- Unidad de suministro: 1 unidad
- Material suministrado: SP 200-5, ID-Nr. 194144PT-FR 200-2, ID-Nr. 191534PB 200-3, ID-Nr. 192128SP 200-6, ID-Nr. 194145
Información técnica
Grupo de productos | Conjuntos de mordazas pendulares |
---|---|
Dentado | Dentado oblicuo |
Anchura B [mm] | 102 |
Anchura B1 [mm] | 22 |
Altura (A) [mm] | 76 |
Longitud L [mm] | 85 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 36 |
Perno de apoyo roscado G | M6 |
m/pieza [kg] | 1.7 |
Si las mordazas del péndulo se usan en los chucks de torno automáticos, puede haber espacios. Para cubrir estos espacios, suministramos 2 insertos de sujeción diferentes que pertenecen al volumen de entrega.