PNK-S 250-8
Conjuntos de mordazas pendulares
ID 190557
PNK-S 250-8, Conjuntos de mordazas pendulares
- Dentado: Dentado oblicuo
- Unidad de suministro: 1 unidad
- Material suministrado: SP 250-4, ID-Nr. 194103PB 250-4, ID-Nr. 192103PT-FR 250-2, ID-Nr. 191510SP 250-3, ID-Nr. 194102
Información técnica
Grupo de productos | Conjuntos de mordazas pendulares |
---|---|
Dentado | Dentado oblicuo |
Anchura B [mm] | 131 |
Anchura B1 [mm] | 26 |
Altura (A) [mm] | 86 |
Longitud L [mm] | 104 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 40 |
Perno de apoyo roscado G | M6 |
m/pieza [kg] | 2.6 |
Si las mordazas del péndulo se usan en los chucks de torno automáticos, puede haber espacios. Para cubrir estos espacios, suministramos 2 insertos de sujeción diferentes que pertenecen al volumen de entrega.