PNS-M 200-14-2
Conjuntos de mordazas pendulares
ID 160233
PNS-M 200-14-2, Conjuntos de mordazas pendulares
- Dentado: 1.5 mm x 60°
- Ancho de la ranura: 14 mm
- Unidad de suministro: 1 unidad
- Material suministrado: PB 200-3, ID-Nr. 192128PT 14-2, ID-Nr. 160007SP 200-6, ID-Nr. 194145
Información técnica
Grupo de productos | Conjuntos de mordazas pendulares |
---|---|
Dentado | 1.5 mm x 60° |
Ancho de la ranura N [mm] | 14 |
Anchura B [mm] | 102 |
Anchura B1 [mm] | 40 |
Altura (A) [mm] | 55 |
Longitud L [mm] | 69.5 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 30 |
Perno de apoyo roscado G | M6 |
Tornillos | M12 |
m/pieza [kg] | 1.5 |
Si las mordazas del péndulo se usan en los chucks de torno automáticos, puede haber espacios. Para cubrir estos espacios, suministramos 2 insertos de sujeción diferentes que pertenecen al volumen de entrega.