TRR-M 210
Sistema de cambio rápido de mordazas RAPIDO mordazas base
ID 1452176
TRR-M 210, Sistema de cambio rápido de mordazas RAPIDO mordazas base
- Dentado: 1.5 mm x 60°
- Ancho de la ranura: 14 mm
- Unidad de suministro: 1 unidad
Información técnica
Grupo de productos | Sistema de cambio rápido de mordazas RAPIDO mordazas base |
---|---|
Dentado | 1.5 mm x 60° |
Ancho de la ranura N [mm] | 14 |
Anchura B [mm] | 45 |
Altura (A) [mm] | 33 |
Longitud L [mm] | 79.6 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 37.3 |
m/pieza [kg] | 0.68 |
Inserto de sujeción, bajo, endurecido por inducción | RSE-I 210, 1499871 |