TRR-Z 210
Sistema de cambio rápido de mordazas RAPIDO mordazas base
ID 1445381
TRR-Z 210, Sistema de cambio rápido de mordazas RAPIDO mordazas base
- Dentado: 1/16" x 90°
- Ancho de la ranura: 17 mm
- Unidad de suministro: 1 unidad
Información técnica
Grupo de productos | Sistema de cambio rápido de mordazas RAPIDO mordazas base |
---|---|
Dentado | 1/16" x 90° |
Ancho de la ranura N [mm] | 17 |
Anchura B [mm] | 45 |
Altura (A) [mm] | 33 |
Longitud L [mm] | 79.6 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 37.3 |
m/pieza [kg] | 0.67 |
Inserto de sujeción, bajo, endurecido por inducción | RSE-I 210, 1499871 |