TRR-Z 260
Sistema de cambio rápido de mordazas RAPIDO mordazas base
ID 1435822
TRR-Z 260, Sistema de cambio rápido de mordazas RAPIDO mordazas base
- Dentado: 1/16" x 90°
- Ancho de la ranura: 21 mm
- Unidad de suministro: 1 unidad
Información técnica
Grupo de productos | Sistema de cambio rápido de mordazas RAPIDO mordazas base |
---|---|
Dentado | 1/16" x 90° |
Ancho de la ranura N [mm] | 21 |
Anchura B [mm] | 50 |
Altura (A) [mm] | 33 |
Longitud L [mm] | 79.6 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 37.3 |
m/pieza [kg] | 0.72 |
Inserto de sujeción, bajo, endurecido por inducción | RSE-IN 260, 1499866 |
Inserto de sujeción, alto, endurecido por inducción | RSE-IH 260, 1499873 |