SZAJ-ST 20-2
Mordazas de garra duras para la sujeción de barras
ID 175503
SZAJ-ST 20-2, Mordazas de garra duras para la sujeción de barras
- Dentado: 1.5 mm x 60°
- Ancho de la ranura: 14 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas de garra duras para la sujeción de barras |
---|---|
Dentado | 1.5 mm x 60° |
Ancho de la ranura N [mm] | 14 |
Anchura B [mm] | 35 |
Altura (A) [mm] | 45 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 38 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 25 |
Tornillos | M12 |
Material | Acero 16MnCr5 templado |
m/ajuste [kg] | 1.8 |