SZI 17-3
Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción
ID 123142
SZI 17-3, Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción
- Dentado: 1/16" x 90°
- Ancho de la ranura: 14 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción |
---|---|
Dentado | 1/16" x 90° |
Ancho de la ranura N [mm] | 14 |
Anchura B [mm] | 40 |
Altura (A) [mm] | 47 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 20 |
Perno de apoyo roscado G | M6 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 20 |
Tornillos | M10 |
Material | Acero 16MnCr5 templado |
m/ajuste [kg] | 1.6 |