SZIJ 20-3
Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción
ID 179113
SZIJ 20-3, Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción
- Dentado: 1.5 mm x 60°
- Ancho de la ranura: 14 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción |
---|---|
Dentado | 1.5 mm x 60° |
Ancho de la ranura N [mm] | 14 |
Anchura B [mm] | 40 |
Altura (A) [mm] | 53 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 20 |
Perno de apoyo roscado G | M6 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 25 |
Tornillos | M12 |
Material | Acero 16MnCr5 templado |
m/ajuste [kg] | 2.1 |