SZKI 169
Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción
ID 166152
SZKI 169, Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción
- Dentado: Ranura y espiga
- Ancho de la ranura: 8 mm
- Ancho de banda: 18 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Grupo de productos | Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción |
---|---|
Dentado | Ranura y espiga |
Ancho de la ranura N [mm] | 8 |
Ancho de la pestaña S [mm] | 18 |
Anchura B [mm] | 30 |
Altura (A) [mm] | 44 |
Altura H1 [mm] | 40 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 20 |
Perno de apoyo roscado G | M6 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 32 |
Tornillos | M8 |
Material | Acero 16MnCr5 templado |
m/ajuste [kg] | 0.89 |