arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SZKU 160 Similar a la imagen

SZKU 160

Mordazas de garra universales

ID 139300

SZKU 160, Mordazas de garra universales
  • Dentado: Ranura y espiga
  • Ancho de la ranura: 8 mm
  • Ancho de banda: 18 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Grupo de productos Mordazas de garra universales
Dentado Ranura y espiga
Ancho de la ranura N [mm] 8
Ancho de la pestaña S [mm] 18
Anchura B [mm] 22
Altura (A) [mm] 42
Altura H1 [mm] 38
Profundidad de sujeción T [mm] 20
Perno de apoyo roscado G M6
Espacio entre barrenos b [mm] 32
Tornillos M8
Material Acero 16MnCr5 cementado
m/ajuste [kg] 0.7