arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SHB-J 102 Similar a la imagen

SHB-J 102

Mordazas superiores escalonadas duras

ID 131109

SHB-J 102, Mordazas superiores escalonadas duras
  • Dentado: 1.5 mm x 60°
  • Ancho de la ranura: 16 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Grupo de productos Mordazas superiores escalonadas duras
Dentado 1.5 mm x 60°
Ancho de la ranura N [mm] 16
Anchura B [mm] 35
Altura (A) [mm] 42
Longitud L [mm] 83
Profundidad de sujeción T [mm] 15
Espacio entre barrenos a [mm] 19
Espacio entre barrenos b [mm] 25
Espacio entre barrenos c [mm] 25
Tornillos M12
Material Acero 16MnCr5 templado
m/ajuste [kg] 1.5
Peso reducido para más RPM