NK 200
Tuerca T doble
ID 145102
NK 200, Tuerca T doble
- Ancho de la ranura: 25.5 mm
- Par de apriete máx.: 220 Nm
- Unidad de suministro: 1 unidad
Información técnica
Grupo de productos | Tuerca T doble |
---|---|
Altura (A) [mm] | 29 |
Altura H1 [mm] | 11 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 35 |
Tornillo cil. | M20 x 40 |
Par de apriete máx. admisible [Nm] | 220 |
Al seleccionar las tuercas en T, compruebe las dimensiones de conexión del chuck (ancho de sierra/ranura)