NJ 82 gesägt/sawn
Tuerca T sencilla
ID 146005
NJ 82 gesägt/sawn, Tuerca T sencilla
- Ancho de la ranura: 14 mm
- Par de apriete máx.: 70 Nm
- Unidad de suministro: 1 unidad
Información técnica
Grupo de productos | Tuerca T sencilla |
---|---|
Altura (A) [mm] | 20.5 |
Altura H1 [mm] | 8.5 |
Tornillo cil. | M12 x 30 |
Par de apriete máx. admisible [Nm] | 70 |
1 pieza de tuerca en T combinada = 2 piezas de tuerca en T individuales
Al seleccionar las tuercas en T, compruebe las dimensiones de conexión del chuck (ancho de sierra/ranura)
Al seleccionar las tuercas en T, compruebe las dimensiones de conexión del chuck (ancho de sierra/ranura)