NS 242
Tuerca T sencilla
ID 140121
NS 242, Tuerca T sencilla
- Ancho de la ranura: 30 mm
- Ancho de la ranura, rebajado: 25.5 mm
- Par de apriete máx.: 220 Nm
- Unidad de suministro: 1 unidad
Información técnica
Grupo de productos | Tuerca T sencilla |
---|---|
Altura (A) [mm] | 41 |
Altura H1 [mm] | 15 |
Tornillo cil. | M20 x 50 |
Par de apriete máx. admisible [Nm] | 220 |
Al seleccionar las tuercas en T, compruebe las dimensiones de conexión del chuck (ancho de sierra/ranura)
Para usar con mordazas con ranura de 25,5 mm
Para usar con mordazas con ranura de 25,5 mm