arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
AMC CYL SK40 M12x75 L1=94,1 Similar a la imagen

AMC CYL SK40 M12x75 L1=94,1

Adaptador vástago roscado, cilíndrico

ID 1324689

AMC CYL SK40 M12x75 L1=94,1, Portaherramientas
  • Adaptador vástago roscado, cilíndrico
  • Serie: Adaptador vástago roscado, cilíndrico
  • Interfaz del portaherramientas: SK 40
  • Rosca en el diámetro de sujeción: M12
  • Longitud de proyección: 94.1 mm
  • Concentricidad: ≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Técnica Adaptador vástago roscado, cilíndrico
Serie Adaptador vástago roscado, cilíndrico
Interfaz del portaherramientas SK 40
Portaherramientas estándar DIN ISO 7388-1 AD/AF
Perno de apriete con rosca G M12
D2 [mm] 21
L4 [mm] 75
Peso [kg] 1

Modelo
Para la sujeción de fresadoras atornilladas

Concentricidad
≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Portadora de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD/AF
Los taladros para la forma AF están sellados para el transporte

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta