AMC CYL SK40 M16x25 L1=44,1
ID 1324695
- Adaptador vástago roscado, cilíndrico
- Serie: Adaptador vástago roscado, cilíndrico
- Interfaz del portaherramientas: SK 40
- Rosca en el diámetro de sujeción: M16
- Longitud de proyección: 44.1 mm
- Concentricidad: ≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Técnica | Adaptador vástago roscado, cilíndrico |
---|---|
Serie | Adaptador vástago roscado, cilíndrico |
Interfaz del portaherramientas | SK 40 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Perno de apriete con rosca G | M16 |
D2 [mm] | 29 |
L4 [mm] | 25 |
Peso [kg] | 0.915 |
Modelo
Para la sujeción de fresadoras atornilladas
Concentricidad
≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Portadora de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD/AF
Los taladros para la forma AF están sellados para el transporte
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta