arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
AMC CON HSK-A63 M12x150 L1=176 Similar a la imagen

AMC CON HSK-A63 M12x150 L1=176

Adaptador vástago roscado, cónico

ID 23005032

AMC CON HSK-A63 M12x150 L1=176, Portaherramientas
  • Adaptador vástago roscado, cónico
  • Serie: Adaptador vástago roscado, cónico
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
  • Rosca en el diámetro de sujeción: M12
  • Longitud de proyección: 176 mm
  • Concentricidad: ≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Técnica Adaptador vástago roscado, cónico
Serie Adaptador vástago roscado, cónico
Interfaz del portaherramientas HSK-A 63
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Perno de apriete con rosca G M12
D2 [mm] 21
D3 [mm] 45
L4 [mm] 12
L5 [mm] 150
Peso [kg] 1.35

Modelo
Para la sujeción de fresadoras atornilladas

Concentricidad
≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Portadora de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta