AMC CON HSK-A63 M8x100 L1=126
Adaptador vástago roscado, cónico
ID 23005020
AMC CON HSK-A63 M8x100 L1=126, Portaherramientas
- Adaptador vástago roscado, cónico
- Serie: Adaptador vástago roscado, cónico
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
- Rosca en el diámetro de sujeción: M8
- Longitud de proyección: 126 mm
- Concentricidad: ≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Técnica | Adaptador vástago roscado, cónico |
---|---|
Serie | Adaptador vástago roscado, cónico |
Interfaz del portaherramientas | HSK-A 63 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
Perno de apriete con rosca G | M8 |
D2 [mm] | 13.8 |
D3 [mm] | 30 |
L4 [mm] | 12 |
L5 [mm] | 100 |
Peso [kg] | 0.93 |
Modelo
Para la sujeción de fresadoras atornilladas
Concentricidad
≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Portadora de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta