KOM HSK-A100 Ø22x160
ID 23001897
- Adaptadores combinados de fresas universales
- Serie: Adaptadores combinados de fresas universales
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 100
- Diámetro de sujeción: 22 mm
- Rosca en el diámetro de sujeción: M10
- Longitud de proyección: 160 mm
- Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Técnica | Adaptadores combinados de fresas universales |
---|---|
Serie | Adaptadores combinados de fresas universales |
Interfaz del portaherramientas | HSK-A 100 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
Diámetro de sujeción D1 | 22 mm |
Perno de apriete con rosca G | M10 |
D2 [mm] | 40 |
L4 [mm] | 131 |
L11 [mm] | 31 |
L12 [mm] | 19 |
Peso [kg] | 3.53 |
Modelo
Para el alojamiento de fresas con ranura transversal o longitudinal
Concentricidad
≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Portadora de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Material suministrado
Incluye el perno de apriete, el anillo de accionamiento y la chaveta
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta