TENDO FLANGE Ø20x72
Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
ID 28000061
TENDO FLANGE Ø20x72, Portaherramientas
- Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
- Serie: BRIDA TENDO
- Interfaz del portaherramientas: FLANSCH/FLANGE
- Diámetro de sujeción: 20 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 90 Nm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión |
---|---|
Serie | BRIDA TENDO |
Interfaz del portaherramientas | FLANSCH/FLANGE |
Diámetro de sujeción D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 54 |
D6 [mm] | 40.7 |
L [mm] | 72 |
L2 [mm] | 72 |
L4 [mm] | 44 |
Par de apriete mín. [Nm] | 90 |
Peso [kg] | 1.9 |
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Tornillo de ajuste longitudinal
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
Incluye llave de accionamiento