arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO FLANGE Ø3/4 Similar a la imagen

TENDO FLANGE Ø3/4"x72

Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión

ID 28000056

TENDO FLANGE Ø3/4"x72, Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
  • Serie: BRIDA TENDO
  • Interfaz del portaherramientas: FLANSCH/FLANGE
  • Diámetro de sujeción: 3/4"
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 80 Nm
Material suministrado: Incluye llave de accionamiento
Técnica Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
Serie BRIDA TENDO
Interfaz del portaherramientas FLANSCH/FLANGE
Diámetro de sujeción D1 3/4"
D2 [mm] 54
D6 [mm] 40.7
L [mm] 72
L2 [mm] 72
L4 [mm] 44
Par de apriete mín. [Nm] 80
Peso [kg] 1.9

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Tornillo de ajuste longitudinal
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
Incluye llave de accionamiento