TENDO FLANGE CAT40 Adapter
Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
ID 28000184
TENDO FLANGE CAT40 Adapter, Portaherramientas
- Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
- Serie: BRIDA TENDO
- Interfaz del portaherramientas: FLANSCH/FLANGE
- Longitud de proyección: 54 mm
Información técnica
Técnica | Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión |
---|---|
Serie | BRIDA TENDO |
Interfaz del portaherramientas | FLANSCH/FLANGE |
Portaherramientas estándar | ASME B5.50 |
L4 [mm] | 19 |
L5 [mm] | 35 |
G | M16x1 |
Peso [kg] | 2.021 |
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ASME B5.50
Los orificios para la forma AF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte
Tornillo de ajuste longitudinal
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud